Verbindingskabel NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5

8078304

GTIN: 4052568615413

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
10 m