Magneetventiel VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
8078399
GTIN: 4052568446574
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zuiger-schuif
Ventielfunctie
5/2 of 3/2 omschakelbaar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1250 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar