Minislede DGST-16-20-E1A

8078854

GTIN: 4052568446857

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
241 N
Slag
20 mm
Demping
Elastomeerdemping, aan beide zijden, slag niet instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor