Minislede DGST-20-80-E1A
8078867
GTIN: 4052568446987
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
377 N
Slag
80 mm
Demping
Elastomeerdemping, aan beide zijden, slag niet instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor