Minislede DGST-25-125-E1A
8078879
GTIN: 4052568447106
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
589 N
Slag
125 mm
Demping
Elastomeerdemping, aan beide zijden, slag niet instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor