Motorkabel NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31
8079819
GTIN: 4052568447342
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema F1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Aansluitschema F1
Kabellengte
0.5 m