Compacte cilinder AEN-S-10-5-A-A

8080584

GTIN: 4052568447397

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
41.7 N
Slag
5 mm
Demping
Geen demping