Compacte cilinder AEN-S-10-10-A-A
8080585
GTIN: 4052568447403
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
41.7 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping