Verbindingskabel NEBC-M12G8-E-15-N-M12G8
8080785
GTIN: 4052568456702
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
15 m