Verbindingskabel NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET
8082383
GTIN: 4052568447779
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
RJ45
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
RJ45
Kabellengte
0.2 m