Vrijdragende as ELCC-TB-KF-60-500-0H-P0-CR

8082388

GTIN: 4052568447809

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
300 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm