Vrijdragende as ELCC-TB-KF-60-800-0H-P0-CR
8082390
GTIN: 4052568447823
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
300 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm