Vrijdragende as ELCC-TB-KF-70-1000-0H-P0-CR
8082397
GTIN: 4052568447892
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm