Vrijdragende as ELCC-TB-KF-90-800-0H-P0-CR

8082403

GTIN: 4052568447953

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
90
Max. toevoerkracht Fx
1200 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm