Vrijdragende as ELCC-TB-KF-110-500-0H-P0-CR
8082411
GTIN: 4052568448035
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
110
Max. toevoerkracht Fx
2500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm