Vrijdragende as ELCC-TB-KF-110-800-0H-P0-CR

8082413

GTIN: 4052568448059

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
110
Max. toevoerkracht Fx
2500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm