Spindelaseenheid ELGS-BS-KF-60-400-12P-ST-M-H1-PLK-AA

8083386

GTIN: 4052568458232

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
200 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
400 mm