Spindelaseenheid ELGS-BS-KF-60-800-12P-ST-M-H1-PLK-AA

8083389

GTIN: 4052568458263

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
200 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Werkslag
800 mm