Spindelaseenheid ELGS-BS-KF-32-200-8P-ST-M-H1-PLK-AA

8083425

GTIN: 4052568458287

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
40 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
200 mm