Spindelaseenheid ELGS-BS-KF-32-600-8P-ST-M-H1-PLK-AA
8083429
GTIN: 4052568458324
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
40 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
600 mm