Spindelaseenheid ELGS-BS-KF-45-600-10P-ST-M-H1-PLK-AA
8083475
GTIN: 4052568458393
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
100 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
600 mm