Zwenkaandrijving DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN: 4052568823894
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
1/8 NPT
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
44 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11