Tandriemaseenheid ELGS-TB-KF-60-200-ST-M-H1-PLK-AA

8083570

GTIN: 4052568458416

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
65 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
200 mm