Tandriemaseenheid ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA

8083671

GTIN: 4052568458577

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
1200 mm