Minislede-eenheid EGSS-BS-KF-60-50-12P-ST-M-H1-PLK-AA

8083716

GTIN: 4052568457587

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
50 mm