Minislede-eenheid EGSS-BS-KF-60-100-12P-ST-M-H1-PLK-AA

8083718

GTIN: 4052568457600

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
100 mm