Tandriemas ELGR-TB-35-500-0H
8083774
GTIN: 4052568449254
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
35
Max. toevoerkracht Fx
50 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
500 mm