Tandriemas ELGR-TB-45-200-0H

8083777

GTIN: 4052568449285

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
100 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
200 mm