Tandriemas ELGR-TB-45-300-0H

8083778

GTIN: 4052568449292

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
100 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
300 mm