Tandriemas ELGR-TB-45-500-0H
8083780
GTIN: 4052568449315
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
100 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
500 mm