Tandriemas ELGR-TB-55-600-0H

8083789

GTIN: 4052568449407

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
55
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
600 mm