Tandriemas ELGR-TB-55-800-0H
8083790
GTIN: 4052568449414
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
55
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
800 mm