Tandriemas ELGR-TB-55-1000-0H

8083791

GTIN: 4052568449421

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
55
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
1000 mm