Minislede-eenheid EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA
8083804
GTIN: 4052568457679
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
60 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
100 mm