Minislede-eenheid EGSS-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA

8083816

GTIN: 4052568457709

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
120 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
75 mm