Tandriemaseenheid ELGE-TB-35-400-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR
8083934
GTIN: 4052568458171
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
35
Max. toevoerkracht Fx
50 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,1 mm
Werkslag
400 mm