Zuigeraandrijving DFPK-46-17-PR-V4

8083960

GTIN: 4052568457754

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte aandrijfmechanisme
46
Slag
17 mm
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Positiedetectie
Met mechanische indicator