Zuigeraandrijving DFPK-46-17-D-V4
8083962
GTIN: 4052568457778
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte aandrijfmechanisme
46
Slag
17 mm
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Positiedetectie
Met mechanische indicator