Zuigeraandrijving DFPK-75-20-V4
8083963
GTIN: 4052568457785
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte aandrijfmechanisme
75
Slag
20 mm
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Positiedetectie
Met mechanische indicator