Zuigeraandrijving DFPK-75-20-PR-V4

8083964

GTIN: 4052568457792

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte aandrijfmechanisme
75
Slag
20 mm
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Positiedetectie
Met mechanische indicator