Zuigeraandrijving DFPK-75-20-D-V4
8083966
GTIN: 4052568457815
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte aandrijfmechanisme
75
Slag
20 mm
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/8
Positiedetectie
Met mechanische indicator