Zwenkaandrijving DFPD-900-RP-90-RS60-F1012
8084135
GTIN: 4052568449452
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
593.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27