Zwenkaandrijving DFPD-900-RP-90-RS60-F1012-R3-EP

8084137

GTIN: 4052568449469

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
593.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1012
Asaansluiting
T27