Minislede DGST-6-40-PA
8085108
GTIN: 4052568449964
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
34 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor