Minislede DGST-8-20-PA

8085111

GTIN: 4052568449995

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
60 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor