Minislede DGST-6-30-Y12A

8085159

GTIN: 4052568450472

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
34 N
Slag
30 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor