Minislede DGST-6-40-Y12A
8085160
GTIN: 4052568450489
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
34 N
Slag
40 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor