Minislede DGST-6-50-Y12A
8085161
GTIN: 4052568450496
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
34 N
Slag
50 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor