Minislede DGST-8-30-Y12A

8085162

GTIN: 4052568450502

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
60 N
Slag
30 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor