Minislede DGST-10-30-Y12A

8085166

GTIN: 4052568450540

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
94 N
Slag
30 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor